Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Ventaflex
Beschreibung
Ventaflex Luftleitung - Y-Stück
Stückliste
805205004 Y-Stück_520_1073
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
620 mm
H
Höhe
1073 mm
G
Gewicht
13.50 kg
OF
Oberfläche innen
1.96 m^2
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Zusätzliche Informationen
Keine Empfehlungen verfügbar.
Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 805205004
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 13.5 kg
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 350
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen