Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 62
HELP_VARIABLE
Firma
Ventaflex
Beschreibung
Ventaflex Luftleitung - T-Stück 45°
Stückliste
747365004 T-Stück 45°_730_370
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
830 mm
DI3
Innendurchmesser (Abgang)
mm
L
Länge (T-Stück)
1575
L2
Länge (Abgang)
1030 mm
G
Gewicht
25.40 kg
OF
Oberfläche innen
3.91 m^2
QS
Querschnitt
0.42 m^2
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Zusätzliche Informationen
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Ventaflex
    Ventaflex Luftleitung - Reduzierung symmetrisch
    Ventaflex
    Ventaflex Luftleitung - Y-Stück
    Ventaflex
    Ventaflex Luftleitung - Ausblasbogen 90°
    Ventaflex
    Ventaflex Luftleitung - Rundrohr
    Ventaflex
    Ventaflex Zubehör - VentaSnap Schellensystem
    Ventaflex
    Ventaflex Zubehör - Kompensator
    Ventaflex
    Ventaflex Luftleitung - T-Stück 90°
    Ventaflex
    Ventaflex Luftleitung - Bogen 45°
    Ventaflex
    Ventaflex Luftleitung Oval - Bogen 90° horizontal
    Ventaflex
    Ventaflex Zubehör - Ventafix Befestigungsschellen
    Ventaflex
    Ventaflex Zubehör - Revisonsdeckel oval
    Ventaflex
    Ventaflex Zubehör - Drosselklappe
Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 747365004
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 25.4 kg
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 350
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen