Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex air duct - exhaust curve 135°
Bill of material
965205004 exhaust curve 135°_520
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD Level
BR
series
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
620 mm
H
height
899 mm
A
display
1449 mm
OF
surface inside
2.2 m^2
G
weight
12.35 kg
SBS
standard coating
GRP light grey (RAL 7035)
Informazioni aggiuntive
No recommendations available.
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 965205004
Physical Properties:
Mass: 12.35 kg
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali