Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex supplies - end cover
Bill of material
205205004 end cover_520_100
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD level
BR
series
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
620 mm
H
height
100 mm
QS
cross section
0.30 m^2
SBS
standard coating
GRP light grey (RAL 7035)
Informazioni aggiuntive
No recommendations available.
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 205205004
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Accessories
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali