Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex air duct - curve 45°
Bill of material
455205004 curve 45°_520
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD Level
BR
series
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
620 mm
A
axial dimension
370 mm
G
weight
9.00 kg
OF
surface inside
1.63 m^2
QS
cross section
0.00 m^2
SBS
standard coating
GRP light grey (RAL 7035)
Informazioni aggiuntive
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - T-piece 90°
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - Rundrohr
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - curve 90°
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - T-piece 45°
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - reduction symmetric
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - Y-piece
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - VentaSnap clamp system
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - compensator
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - Ventafix mounting clamps
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - exhaust curve 90°
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - inspection cover
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - exhaust curve 135°
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - end cover
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - roof duct/ wall duct
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 455205004
Physical Properties:
Mass: 9 kg
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali