Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex air duct - exhaust curve 90°
Bill of material
955205004 exhaust curve 90°_520
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD Level
BR
series
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
620 mm
H
height
857 mm
A
display
1477 mm
OF
surface inside
2.0 m^2
G
weight
11.40 kg
SBS
standard coating
GRP light grey (RAL 7035)
追加の情報
おすすめ情報がありません
Catalog Info
クラシフィケーション
CNS
Object Properties:
Order Number: 955205004
Physical Properties:
Mass: 11.4 kg
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください