Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 78
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
LAVANTUS - T-piece 90°
Bill of material
L707105005002 T-piece 90°_710_500
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD level
BR
series
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
810 mm
WA
wall
50 mm
DI3
inside diameter (outlet)
mm
DA3
outside diameter (outlet)
600 mm
WA2
wall
50 mm
L
length (T-piece)
950 mm
L3
length (outlet)
175 mm
G
weight
- kg
OF
surface inside
0.00 m^2
QS
cross section
0.00 m^2
Additional Information
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Ventaflex
    LAVANTUS - curve 45°
    Ventaflex
    LAVANTUS - red piece
    Ventaflex
    LAVANTUS - curve 90°
    Ventaflex
    LAVANTUS - end stopper
    Ventaflex
    LAVANTUS - Y-piece
    Ventaflex
    LAVANTUS - T-piece 45°
    Ventaflex
    LAVANTUS wall collar
    Ventaflex
    LAVANTUS grip
    Ventaflex
    LAVANTUS - air duct
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: L707105005002
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Previews
3D
Dimensão
2D
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais