Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex air duct oval - curve 90° vertical
Bill of material
948213004 curve 90° vertical_820_1320(350)
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD level
BR
series
IM
inside diameter
820/1320
Z
intermediate piece
500 mm
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
880 mm
BI
Breite (inside)
mm
BA
width (ouside)
1380 mm
A
axial dimension
1207 mm
G
weight
26.6 kg/Stck.
OF
surface inside
7.18 m^2
QS
cross section
0.94 m^2
SBS
standard coating
GRP light grey (RAL 7035)
Дополнительная информация
Рекомендации отсутствуют.
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: 948213004
Physical Properties:
Mass: 26.6 kg/Stck.
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро