Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex air duct - Y-piece
Bill of material
805205004 Y-piece_520_1073
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD level
BR
series
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
620 mm
H
height
1073 mm
G
weight
13.50 kg
OF
surface inside
1.96 m^2
SBS
standard coating
GRP light grey (RAL 7035)
Дополнительная информация
Рекомендации отсутствуют.
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: 805205004
Physical Properties:
Mass: 13.5 kg
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро