Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 78
HELP_VARIABLE
Firma
Ventaflex
Beschreibung
LAVANTUS Luftleitung - T-Stück 90°
Stückliste
L707105005002 T-Stück 90°_710_500
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
810 mm
WA
Wandung
50 mm
DI3
Innendurchmesser (Abgang)
mm
DA3
Außendurchmesser (Abgang)
600 mm
WA2
Wandung
50 mm
L
Länge (T-Stück)
950 mm
L3
Länge (Abgang)
175 mm
G
Gewicht
- kg
OF
Oberfläche innen
0.00 m^2
QS
Querschnitt
0.00 m^2
Zusätzliche Informationen
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Ventaflex
    LAVANTUS Luftleitung - Bogen 45°
    Ventaflex
    LAVANTUS Luftleitung - Red Stück
    Ventaflex
    LAVANTUS Luftleitung - Bogen 90°
    Ventaflex
    LAVANTUS Endstopfen - Luftleitung
    Ventaflex
    LAVANTUS Luftleitung - Y-Stück
    Ventaflex
    LAVANTUS Luftleitung - T-Stück 45°
    Ventaflex
    LAVANTUS Mauerkragen - Luftleitung
    Ventaflex
    LAVANTUS Grip - Luftleitung
    Ventaflex
    LAVANTUS Luftleitung - Luftleitung
Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: L707105005002
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 350
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen