Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 32
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
LAVANTUS - red piece
Bill of material
L436003555002 Luftleitung_600_646
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD level
BES
description
-
BR
series
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
700 mm
DI2
inside diameter
mm
DA2
outside diameter
455 mm
WA
wall
50 mm
WA2
wall
50 mm
L
Length
646 mm
G
weight/duct
- kg
OF
surface inside
- m^2
QS
cross section
- m^2
Additional Information
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Ventaflex
    LAVANTUS grip
    Ventaflex
    LAVANTUS - air duct
    Ventaflex
    LAVANTUS - curve 90°
    Ventaflex
    LAVANTUS - end stopper
    Ventaflex
    LAVANTUS wall collar
    Ventaflex
    LAVANTUS - curve 45°
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - reduction symmetric
Catalog Info
Sınıflandırma
CNS
Object Properties:
Order Number: L436003555002
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Previews
3D
Boyut
2D
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin