Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
LAVANTUS wall collar
Bill of material
L035005020 Luftleitung(350)
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD Level
N
nominal size
500
D
diameter
600 mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
689 mm
B
Collar
10 mm
G
weight/duct
2.8 kg
Additional Information
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Ventaflex
    LAVANTUS grip
    Ventaflex
    LAVANTUS - curve 90°
    Ventaflex
    LAVANTUS - end stopper
    Ventaflex
    LAVANTUS - air duct
    Ventaflex
    LAVANTUS - curve 45°
    Ventaflex
    LAVANTUS - red piece
    Ventaflex
    LAVANTUS ring seal
    Ventaflex
    LAVANTUS - T-piece 45°
Catalog Info
Sınıflandırma
CNS
Object Properties:
Order Number: L035005020
Physical Properties:
Mass: 2.8 kg
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
Duct connector:
3D Filename: mauerkragen1.3db
3D Identifikation: PNT,OBEN
Diameter (Venting, duct connector): 595 mm
Duct connector:
3D Filename: mauerkragen1.3db
3D Identifikation: PNT,UNTEN
Diameter (Venting, duct connector): 595 mm
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Previews
3D
Boyut
2D
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin