Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex air duct oval - curve 45° horizontal
Bill of material
448213104 curve 45° horizontal_820_1320(350)
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD level
BR
series
IM
inside diameter
820/1320
Z
intermediate piece
500 mm
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
880 mm
BI
Breite (inside)
mm
BA
width (ouside)
1380 mm
L
leg length
310 mm
G
weight
13.3 kg/Stck.
OF
surface inside
3.59 m^2
QS
cross section
0.94 m^2
SBS
standard coating
GRP light grey (RAL 7035)
追加の情報
おすすめ情報がありません
Catalog Info
クラシフィケーション
CNS
Object Properties:
Order Number: 448213104
Physical Properties:
Mass: 13.3 kg/Stck.
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください