Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex air duct oval - curve 90° vertical
Bill of material
948213004 curve 90° vertical_820_1320(350)
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD level
BR
series
IM
inside diameter
820/1320
Z
intermediate piece
500 mm
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
880 mm
BI
Breite (inside)
mm
BA
width (ouside)
1380 mm
A
axial dimension
1207 mm
G
weight
26.6 kg/Stck.
OF
surface inside
7.18 m^2
QS
cross section
0.94 m^2
SBS
standard coating
GRP light grey (RAL 7035)
Informazioni aggiuntive
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Ventaflex
    Ventaflex air duct oval - curve 90° horizontal
    Ventaflex
    Ventaflex air duct oval - curve 45° horizontal
    Ventaflex
    Ventaflex Luftleitung Oval Rohr - air duct oval
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - curve 90°
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - Rundrohr
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - curve 45°
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - T-piece 90°
    Ventaflex
    Ventaflex air duct oval - curve 45° vertical
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - oval-clamp
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - reduction symmetric
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - T-piece 45°
    Ventaflex
    Ventaflex air duct oval - T-piece 90° horizontal
    Ventaflex
    Ventaflex air duct oval - T-piece 90° vertical
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - roof duct/ wall duct
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 948213004
Physical Properties:
Mass: 26.6 kg/Stck.
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali