Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex air duct oval - T-piece 90° vertical
Bill of material
788213004 T-piece 90° vertical_820_1320(350)
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD level
BR
series
IM
inside diameter
820/1320
Z
intermediate piece
500 mm
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
880 mm
BI
Breite (inside)
mm
BA
width (ouside)
1380 mm
BI3
width outlet (inside)
1320 mm
BA3
width outlet (outside)
1380 mm
L
length (T-piece)
2000 mm
L3
length (outlet)
310 mm
G
weight
33.30 kg/Stck.
OF
surface inside
7.85 m^2
QS
cross section
0.94 m^2
SBS
standard coating
GRP light grey (RAL 7035)
Informazioni aggiuntive
No recommendations available.
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 788213004
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali