Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 36
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex air duct - reduction symmetric
Bill of material
5565058004 reduction symmetric_650_580
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD level
BR
series
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
750 mm
DI2
inside diameter
mm
DA2
outside diameter
680 mm
L
length
296 mm
SBS
standard coating
GRP light grey (RAL 7035)
Informazioni aggiuntive
No recommendations available.
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 5565058004
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali