Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 87
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex air duct - T-piece 90°
Bill of material
708255004 T-piece 90°_820_470
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD level
BR
series
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
910 mm
DI3
inside diameter (outlet)
mm
DA3
outside diameter (outlet)
570 mm
L
length (T-piece)
1000 mm
L3
length (outlet)
215 mm
G
weight
13.23 kg
OF
surface inside
2.52 m^2
QS
cross section
0.53 m^2
SBS
standard coating
GRP light grey (RAL 7035)
Informazioni aggiuntive
No recommendations available.
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 708255004
Physical Properties:
Mass: 13.23 kg
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali