Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 87
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex air duct - T-piece 90°
Bill of material
708255004 T-piece 90°_820_470
ARTNR
item no.
BILD
picture
LODLEVEL
LOD level
BR
series
DI
inside diameter
mm
DA
outside diameter
910 mm
DI3
inside diameter (outlet)
mm
DA3
outside diameter (outlet)
570 mm
L
length (T-piece)
1000 mm
L3
length (outlet)
215 mm
G
weight
13.23 kg
OF
surface inside
2.52 m^2
QS
cross section
0.53 m^2
SBS
standard coating
GRP light grey (RAL 7035)
Дополнительная информация
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - reduction symmetric
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - Rundrohr
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - curve 45°
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - T-piece 45°
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - curve 90°
    Ventaflex
    Ventaflex air duct - Y-piece
    Ventaflex
    Ventaflex Luftleitung Oval Rohr - air duct oval
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - end cover
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - VentaSnap clamp system
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - Ventafix mounting clamps
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - inspection cover
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - motor bracket
    Ventaflex
    LAVANTUS - T-piece 90°
    Ventaflex
    Ventaflex supplies - oval-clamp
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: 708255004
Physical Properties:
Mass: 13.23 kg
Geometrical Properties:
LOG: 350
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро