Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
Ventaflex
Beschreibung
Ventaflex Luftleitung Oval - Bogen 45° horizontal
Stückliste
448213104 Bogen 45° horizontal_820_1320(350)
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
IM
Innenmaße
820/1320
Z
Zwischenstück
500 mm
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
880 mm
BI
Breite (Innen)
mm
BA
Breite (Außen)
1380 mm
L
Schenkellänge
310 mm
G
Gewicht
13.3 kg/Stck.
OF
Oberfläche innen
3.59 m^2
QS
Querschnitt
0.94 m^2
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Zusätzliche Informationen
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 448213104
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 13.3 kg/Stck.
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 350
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Duct Fittings
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen